Drejeligt Hjul 50 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990030309
EAN:
4031582302684
Varenummer:
2970PJO050P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et drejeligt hjul, konstrueret til mobile anvendelser med krav til kompakt opbygning og pålidelig manøvrering. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila twin er et drejeligt hjul, konstrueret til mobile anvendelser med krav til kompakt opbygning og pålidelig manøvrering. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en stabil og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel, mens lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk