Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990031646
EAN:
4031582302806
Varenummer:
2975PJO050P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudlevering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila twin er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montering sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil drejning og let manøvrering selv under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 69 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk