Drejeligt Hjul 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582357721
Varenummer:
2970YGO075P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssysteme...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og enkel fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje. Fælgen består af polypropulen elektrisk ledende, mens hjulbanen er udført i termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet og beskytter følsomt udstyr. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig manøvrering.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk