Drejeligt Hjul 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582333541
Varenummer:
2970PJP050P30-11 TNL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssysteme...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila twin er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og præcis drejebevægelse samt lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lydløs kørsel og optimalt greb. Hjullejringen består af et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og muliggør let manøvrering. Byggehøjden er 70 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner med lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en kørehastighed på 3 km/t.
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk