- Inici
- Ruedas y Rodajas
-
Ruedas
Ruedas
Nuestra serie
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté en indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 90 mm, fabricada amb polipropilè suau. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 4 km/h i de 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica assoleix els 1600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un component de roda fabricat en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, dissenyat amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de 75 mm. Aquest aro està especialment indicat per a aplicacions industrials exigents com ara la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, equipament mèdic com braços en C i escàners CT, així com sistemes logístics postals i equipament de transport.
Aro 230 mm
L'aro Novatech és un component de roda fabricat en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 230 mm i una amplada de banda de 82 mm, oferint una combinació òptima de resistència i durabilitat. Aquest aro està especialment indicat per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials, incloent-hi la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, equips mèdics com braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X, així com ecògrafs, fabricació de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, i equipament de transport en general.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda fabricat en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, dissenyat per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. Presenta un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de 80 mm, oferint una combinació òptima de resistència i durabilitat. Aquest component està especialment indicat per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, equipament mèdic com braços en C i escàners CT, així com sistemes logístics postals i carretons de producció industrial.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials lleugeres.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 60 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1100 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 80 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1400 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 78 mm
L'aro Novatech és un component de roda amb un diàmetre de 78 mm i una amplada de banda de rodadura de 78 mm, fabricat amb material de polipropilè suau. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 4 km/h i de 840 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica assoleix els 1400 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és un component de roda amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 62 mm, fabricat amb material de polipropilè suau sobre un cos de material indefinit. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions de transport i mobilitat industrial.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1400 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 62 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1200 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 68 mm, fabricada amb polipropilè suau sobre un cos de material indefinit. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 100 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté en indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 55 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1100 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 80 mm, fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté en indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 96 mm, fabricat amb material de polipropilè suau i cos de material indefinit. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1500 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és un component de roda per a rodó amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. La banda de rodadura està fabricada amb polipropilè suau, mentre que el material del cos es manté com a indefinició. Aquest aro ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 650 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1300 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Aro 125 mm
L'aro Elastech presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de polipropilè suau de 40 mm d'amplada, mentre que el material del cos es manté sense especificar. Aquest component per a rodes ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 320 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda amb diàmetre de 200 mm i amplada de banda de rodadura de 75 mm, fabricat amb cos d'acero i hierro i tirant elàstic negre vulcanitzat. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, maquinària i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 32 mm d'amplada i 100 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buje de 34,9 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, fabricada amb cos de zinc die-cast i equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable. La banda de rodadura està realitzada en pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat, amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 35,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de càtering, construcció de maquinària i equipament de transport.