Немаркиращи колела
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан, предназначено за използване в касторни системи. Продуктът има диаметър 250 mm и ширина на протектора 75 mm, което го прави подходящ за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване като КТ скенери и рентген апарати, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, тежки AGV системи, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 230 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан, предназначено за използване в касторни системи. Продуктът има диаметър 230 mm и ширина на протектора 82 mm, което го прави подходящ за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване като КТ скенери и ЯМР, тежки AGV системи, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан, предназначено за използване в касторни системи. Продуктът има диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm, което осигурява оптимални експлоатационни характеристики. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване като С-рамена и КТ скенери, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, поща и логистика, производствени колички и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, като има диаметър 100 mm и дължина на главината 34,9 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост 100 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 200 kg. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от цинков лят и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 35,5 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от цинков лят и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 150 mm, дължина на главината 35,5 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаемост. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство, противопожарна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, оборудвано с ролков лагер и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm, диаметър 200 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 3360 kg, което го прави подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и настилка от плътна гума без маркировка, оборудвано с ролков лагер. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на настилката 37 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 15 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 160 mm, отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 700 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички и системи за доставка на храна.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е специализирано колело за ролки с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с алуминиев корпус и еластична гума без маркировка, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, производствени колички и транспортно оборудване.
Колело 95 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 95 mm, с дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 800 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 15 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 45 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8.3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от алuminий и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h и 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 250 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 62 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2880 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 75 mm, а диаметърът на отвора за оста е 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1400 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 60 mm, диametър 140 mm и дължина на главината 65 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 25 mm, като използва плъзгащ лагер за гладко движение. С диаметър 75 mm, диаметър на отвора за оската 8 mm и дължина на главината 26.5 mm, това колело предлага динамична товароносимост 60 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 120 kg. Подходящо е за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на главината е 36,5 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm, диаметър 160 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 300 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 700 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство и транспортно оборудване.
Често задавани въпроси
Предимства на немаркиращите колела
Колелата без маркиране са проектирани да запазят чувствителните подови облицовки, като същевременно осигуряват гладка и контролирана мобилност при ежедневна употреба. Портфолиото на TENTE обхваща множество диаметри, геометрия на протектора и нива на твърдост, центрове на колелата и опции за лагери, за да отговори на различни експлоатационни и хигиенни изисквания. Докато съединението и конструкцията на протектора влияят върху поведението при търкаляне, сцеплението и износването, корпусът на рициновия корпус е еднакво решаващ за общото допустимо натоварване, стабилност и експлоатационен живот. Изборът на правилната комбинация колело-корпус гарантира надеждна работа, безопасност и устойчива производителност във вашето приложение.
Немаркиращите колела TENTE предлагат няколко основни предимства:
Защита на пода — Специализираните формулировки на протектора предотвратяват пренасянето на цвят, ивици и изтърквания върху чувствителни покрития като винил, епоксид и полиран бетон. Това помага да се запазят стандартите на съоръженията и професионалното представяне в областите, насочени към клиента.
По-ниско натоварване при почистване — Чрез минимизиране на отстраняването на ивици и ремонта на място, правилно зададените без маркиране колела намаляват времето, изразходвано за коригиращо почистване. Резултатът е по-продуктивно време на пода и по-малко прекъсвания в експлоатацията.
Хигиена и съвместимост с почистване - Много опции без маркиране работят надеждно заедно с рутинното почистване и дезинфекция, но съвместимостта зависи от съставките и агента. В мокри или критични за хигиената зони използвайте запечатани или неръждаеми корпуси и защитени лагери, за да защитите цялата система за търкаляне чрез измиване.
Подобрена икономика на жизнения цикъл — По-малко лечебни почиствания и по-малък риск от повреда на подовите настилки водят до по-ниски общи разходи за грижа с течение на времето. С правилната спецификация флотите се възползват от стабилна производителност и по-дълги интервали на обслужване.
Видове немаркиращи колела
Немаркиращите характеристики се предлагат в няколко семейства протектори и конструкции на колела - например гума, термопластичен еластомер и полиуретан. Всеки тип оптимизира различен баланс между защита на пода, сцепление, съпротивление при търкаляне, поведение при износване и допустимо натоварване. След това комбинираната твърдост и геометрията на протектора фино настройват тези характеристики за предвидената употреба. Изборът на най-подходящия вариант изисква цялостен поглед върху приложението: състав на пода, покритие и неговата чувствителност, профил на маршрута, както и необходимото натоварване на колело. Също толкова решаващ е корпусът на рицинката, който управлява общата степен на натоварване на системата, страничната стабилност и експлоатационния живот. По-долу са дадени някои от често използваните видове немаркиращи колела:
Немаркиращи гумени колела
Немаркиращите гумени колела са универсално и широко използвано решение за гладка, контролирана и неоцветяваща мобилност. Със своя немаркиращ протектор, тези колела защитават чувствителните подови облицовки, като същевременно предлагат сигурно сцепление и съвместимо пътуване. В сравнение с по-твърдите материали, каучукът обикновено генерира малко повече съпротивление при търкаляне, докато от друга страна естествено намалява вибрациите и шума при търкаляне по-добре. Изборът на правилната твърдост и диаметър за вашите гумени колела без маркиране помага да поддържате силите на натискане/теглене в рамките на ергономичните цели. Сред нашите продуктови предложения, PJP колелата служат като отличен пример. Тези колела използват TentePrene - нашата немаркираща термопластична гума - за материал на протектора, комбинирана с полипропиленово тяло на колелото, прецизни сачмени лагери и предпазители за резби. Нашите немаркиращи гумени колела PJP често се използват в серия рицинови колела като TENTE Agila и Levina наред с други. Сдвоявайки ги с различни корпуси (като лекия полиамид в нашата Levina или здравата пресована стомана в нашата Agila) и различни опции за монтаж, те отговарят на различните индивидуални нужди.
Немаркиращи полиуретанови колела
Немаркиращите полиуретанови колела осигуряват издръжлив интерфейс без оцветяване, който балансира ниското съпротивление при търкаляне с отлични характеристики на износване Предлагайки по-ниско съпротивление при търкаляне в сравнение с други материали на протектора, тези колела намаляват физическото усилие, необходимо за преместване на приложение. По-твърдите полиуретанови съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване. Това ги прави силна опция за приложения с по-високи натоварвания, които се нуждаят от лесни стартови сили и дълъг експлоатационен живот на гладки подове. В рамките на нашата селекция колелата XSP се открояват като забележителен пример. Тези колела използват немаркиращ, електрически проводим, инжектиран полиуретанов протектор, комбиниран с електропроводимо полиамидно тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Тези характеристики ги правят общ избор за електростатични защитени зони. Колелата XSP се използват в различни от нашите рицинови серии - например TENTE Levina, Linea, Agila и др. Комбинирайте ги с подходящия корпус и опция за монтаж за вашия индивидуален случай на употреба, за да осигурите оптимална мобилност и експлоатационен живот.
Области на приложение за немаркиращи колела
Колелата без маркиране се избират навсякъде, където оборудването трябва да се движи по чувствителни подове, без да оставя ивици или драскотини, като същевременно поддържа контролирано управление. В здравеопазването те се използват широко например в приложения като колички за лекарства, колички за кърмене, болнични легла, колички за стерилизация и компютри на колела, помагайки да се поддържат коридорите и зоните за пациенти представителни по време на чести цикли на почистване. В мебелите и мобилните приложения те например поддържат осветителни тела и дисплеи, ролкови клетки, ролкови палети и кукли и колички за хранене, защитавайки светли или полирани подове в пространства, обърнати към клиента. В промишлени среди колелата без маркиране са интегрирани в производствени и платформени колички, транспортно оборудване, професионални колички за почистване и др., съчетавайки грижата за пода с надеждна ежедневна мобилност.