Немаркиращи колела
Колело 75 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 75 mm, с дължина на главината 50 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 550 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1100 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm, осигуряващ отличен баланс между издръжливост и гладко движение. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 55 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 1260 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 300 mm, отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1200 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 90 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 85 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 95 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, тежки AGV системи и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 17 mm и дължина на главината 54 mm, оборудвано с разстъргване с шпонков канал. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 60 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и индустриални колички.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за ролки с диаметър 80 mm, ширина на протектора 20 mm и дължина на главината 14 mm, с отвор за ос 20 mm. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 3 km/h, а статичният товароносимост достига 280 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е прецизно инженерно решение с диаметър 80 mm и ширина на протектора 25 mm, предназначено за използване в ролки за професионални приложения. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) и отвор за ос с диаметър 25 mm при дължина на главината 12 mm. Динамичният товароносимост достига 160 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 320 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и машиностроене.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 92 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 3360 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, осигуряващи надеждна работа в различни условия. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесен монтаж с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е високоефективно решение за ролки с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Конструкцията включва корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ролков лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с ролков лагер от неръждаемост. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 98 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 98 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h и 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 125 mm
Колелото Elastech с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm е изработено с корпус от полиамид, електропроводим, и протектор от еластична гума, без маркировка, антистатична, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, поща.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm и широчина на протектора 32 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка. Оста има отвор с диаметър 8 mm, а дължината на главината е 36 mm. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 160 kg.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, широчина на протектора 32 mm и дължина на главината 36 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене и издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h, а статичното му натоварване достига 200 kg.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm и широчина на протектора 32 mm, като дължината на главината е 36 mm с отвор за ос с диаметър 8 mm. Стоманата от лист осигурява здрава конструкция на корпуса, докато плътната гума без маркировка гарантира надежден контакт с повърхността. Конусеният сачмен лагер обезпечава плавно въртене и дълготрайност. Колелото издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h и статично натоварване до 200 kg.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 75 mm, ширина на протектора 25 mm и дължина на главината 28 mm, като отворът за оста има диаметър 6 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Колелото има диаметър 80 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за тежки транспортни приложения.
Колело 50 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 50 mm, дължина на главината 22 mm и отвор за ос с диаметър 6 mm, оборудвано с конусен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 135 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 270 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Често задавани въпроси
Предимства на немаркиращите колела
Колелата без маркиране са проектирани да запазят чувствителните подови облицовки, като същевременно осигуряват гладка и контролирана мобилност при ежедневна употреба. Портфолиото на TENTE обхваща множество диаметри, геометрия на протектора и нива на твърдост, центрове на колелата и опции за лагери, за да отговори на различни експлоатационни и хигиенни изисквания. Докато съединението и конструкцията на протектора влияят върху поведението при търкаляне, сцеплението и износването, корпусът на рициновия корпус е еднакво решаващ за общото допустимо натоварване, стабилност и експлоатационен живот. Изборът на правилната комбинация колело-корпус гарантира надеждна работа, безопасност и устойчива производителност във вашето приложение.
Немаркиращите колела TENTE предлагат няколко основни предимства:
Защита на пода — Специализираните формулировки на протектора предотвратяват пренасянето на цвят, ивици и изтърквания върху чувствителни покрития като винил, епоксид и полиран бетон. Това помага да се запазят стандартите на съоръженията и професионалното представяне в областите, насочени към клиента.
По-ниско натоварване при почистване — Чрез минимизиране на отстраняването на ивици и ремонта на място, правилно зададените без маркиране колела намаляват времето, изразходвано за коригиращо почистване. Резултатът е по-продуктивно време на пода и по-малко прекъсвания в експлоатацията.
Хигиена и съвместимост с почистване - Много опции без маркиране работят надеждно заедно с рутинното почистване и дезинфекция, но съвместимостта зависи от съставките и агента. В мокри или критични за хигиената зони използвайте запечатани или неръждаеми корпуси и защитени лагери, за да защитите цялата система за търкаляне чрез измиване.
Подобрена икономика на жизнения цикъл — По-малко лечебни почиствания и по-малък риск от повреда на подовите настилки водят до по-ниски общи разходи за грижа с течение на времето. С правилната спецификация флотите се възползват от стабилна производителност и по-дълги интервали на обслужване.
Видове немаркиращи колела
Немаркиращите характеристики се предлагат в няколко семейства протектори и конструкции на колела - например гума, термопластичен еластомер и полиуретан. Всеки тип оптимизира различен баланс между защита на пода, сцепление, съпротивление при търкаляне, поведение при износване и допустимо натоварване. След това комбинираната твърдост и геометрията на протектора фино настройват тези характеристики за предвидената употреба. Изборът на най-подходящия вариант изисква цялостен поглед върху приложението: състав на пода, покритие и неговата чувствителност, профил на маршрута, както и необходимото натоварване на колело. Също толкова решаващ е корпусът на рицинката, който управлява общата степен на натоварване на системата, страничната стабилност и експлоатационния живот. По-долу са дадени някои от често използваните видове немаркиращи колела:
Немаркиращи гумени колела
Немаркиращите гумени колела са универсално и широко използвано решение за гладка, контролирана и неоцветяваща мобилност. Със своя немаркиращ протектор, тези колела защитават чувствителните подови облицовки, като същевременно предлагат сигурно сцепление и съвместимо пътуване. В сравнение с по-твърдите материали, каучукът обикновено генерира малко повече съпротивление при търкаляне, докато от друга страна естествено намалява вибрациите и шума при търкаляне по-добре. Изборът на правилната твърдост и диаметър за вашите гумени колела без маркиране помага да поддържате силите на натискане/теглене в рамките на ергономичните цели. Сред нашите продуктови предложения, PJP колелата служат като отличен пример. Тези колела използват TentePrene - нашата немаркираща термопластична гума - за материал на протектора, комбинирана с полипропиленово тяло на колелото, прецизни сачмени лагери и предпазители за резби. Нашите немаркиращи гумени колела PJP често се използват в серия рицинови колела като TENTE Agila и Levina наред с други. Сдвоявайки ги с различни корпуси (като лекия полиамид в нашата Levina или здравата пресована стомана в нашата Agila) и различни опции за монтаж, те отговарят на различните индивидуални нужди.
Немаркиращи полиуретанови колела
Немаркиращите полиуретанови колела осигуряват издръжлив интерфейс без оцветяване, който балансира ниското съпротивление при търкаляне с отлични характеристики на износване Предлагайки по-ниско съпротивление при търкаляне в сравнение с други материали на протектора, тези колела намаляват физическото усилие, необходимо за преместване на приложение. По-твърдите полиуретанови съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване. Това ги прави силна опция за приложения с по-високи натоварвания, които се нуждаят от лесни стартови сили и дълъг експлоатационен живот на гладки подове. В рамките на нашата селекция колелата XSP се открояват като забележителен пример. Тези колела използват немаркиращ, електрически проводим, инжектиран полиуретанов протектор, комбиниран с електропроводимо полиамидно тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Тези характеристики ги правят общ избор за електростатични защитени зони. Колелата XSP се използват в различни от нашите рицинови серии - например TENTE Levina, Linea, Agila и др. Комбинирайте ги с подходящия корпус и опция за монтаж за вашия индивидуален случай на употреба, за да осигурите оптимална мобилност и експлоатационен живот.
Области на приложение за немаркиращи колела
Колелата без маркиране се избират навсякъде, където оборудването трябва да се движи по чувствителни подове, без да оставя ивици или драскотини, като същевременно поддържа контролирано управление. В здравеопазването те се използват широко например в приложения като колички за лекарства, колички за кърмене, болнични легла, колички за стерилизация и компютри на колела, помагайки да се поддържат коридорите и зоните за пациенти представителни по време на чести цикли на почистване. В мебелите и мобилните приложения те например поддържат осветителни тела и дисплеи, ролкови клетки, ролкови палети и кукли и колички за хранене, защитавайки светли или полирани подове в пространства, обърнати към клиента. В промишлени среди колелата без маркиране са интегрирани в производствени и платформени колички, транспортно оборудване, професионални колички за почистване и др., съчетавайки грижата за пода с надеждна ежедневна мобилност.