Колело 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Номер на продукта:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който е преспо...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който е преспован за оптимална издръжливост и производителност. Колелото разполага с диаметър 98 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява стабилна и гладка работа. Хъбът има дължина 40 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носимоспособност достига 600 kg, докато динамичната носимоспособност е 240 kg при скорост 6 km/h или 300 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя