Немаркиращи колела
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 34,9 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с умерени до високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Supratech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 80 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 48 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 34,9 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения в складове и производствени помещения.
Колело 125 mm
Колелото Elastech за ролка е с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на главината е 44,2 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 250 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44 mm, с отвор за ос с диаметър 12 mm и ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е с диаметър 100 mm и дължина на главината 44 mm, като протекторът от екструдиран полиуретан има ширина 32 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а осевото отвор е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 32 mm, а дължината на главината е 44 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаема стомана. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 300 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото има диаметър 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 200 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 205 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 410 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост до 4 km/h или 550 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 2400 kg и динамично натоварване от 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Често задавани въпроси
Предимства на немаркиращите колела
Колелата без маркиране са проектирани да запазят чувствителните подови облицовки, като същевременно осигуряват гладка и контролирана мобилност при ежедневна употреба. Портфолиото на TENTE обхваща множество диаметри, геометрия на протектора и нива на твърдост, центрове на колелата и опции за лагери, за да отговори на различни експлоатационни и хигиенни изисквания. Докато съединението и конструкцията на протектора влияят върху поведението при търкаляне, сцеплението и износването, корпусът на рициновия корпус е еднакво решаващ за общото допустимо натоварване, стабилност и експлоатационен живот. Изборът на правилната комбинация колело-корпус гарантира надеждна работа, безопасност и устойчива производителност във вашето приложение.
Немаркиращите колела TENTE предлагат няколко основни предимства:
Защита на пода — Специализираните формулировки на протектора предотвратяват пренасянето на цвят, ивици и изтърквания върху чувствителни покрития като винил, епоксид и полиран бетон. Това помага да се запазят стандартите на съоръженията и професионалното представяне в областите, насочени към клиента.
По-ниско натоварване при почистване — Чрез минимизиране на отстраняването на ивици и ремонта на място, правилно зададените без маркиране колела намаляват времето, изразходвано за коригиращо почистване. Резултатът е по-продуктивно време на пода и по-малко прекъсвания в експлоатацията.
Хигиена и съвместимост с почистване - Много опции без маркиране работят надеждно заедно с рутинното почистване и дезинфекция, но съвместимостта зависи от съставките и агента. В мокри или критични за хигиената зони използвайте запечатани или неръждаеми корпуси и защитени лагери, за да защитите цялата система за търкаляне чрез измиване.
Подобрена икономика на жизнения цикъл — По-малко лечебни почиствания и по-малък риск от повреда на подовите настилки водят до по-ниски общи разходи за грижа с течение на времето. С правилната спецификация флотите се възползват от стабилна производителност и по-дълги интервали на обслужване.
Видове немаркиращи колела
Немаркиращите характеристики се предлагат в няколко семейства протектори и конструкции на колела - например гума, термопластичен еластомер и полиуретан. Всеки тип оптимизира различен баланс между защита на пода, сцепление, съпротивление при търкаляне, поведение при износване и допустимо натоварване. След това комбинираната твърдост и геометрията на протектора фино настройват тези характеристики за предвидената употреба. Изборът на най-подходящия вариант изисква цялостен поглед върху приложението: състав на пода, покритие и неговата чувствителност, профил на маршрута, както и необходимото натоварване на колело. Също толкова решаващ е корпусът на рицинката, който управлява общата степен на натоварване на системата, страничната стабилност и експлоатационния живот. По-долу са дадени някои от често използваните видове немаркиращи колела:
Немаркиращи гумени колела
Немаркиращите гумени колела са универсално и широко използвано решение за гладка, контролирана и неоцветяваща мобилност. Със своя немаркиращ протектор, тези колела защитават чувствителните подови облицовки, като същевременно предлагат сигурно сцепление и съвместимо пътуване. В сравнение с по-твърдите материали, каучукът обикновено генерира малко повече съпротивление при търкаляне, докато от друга страна естествено намалява вибрациите и шума при търкаляне по-добре. Изборът на правилната твърдост и диаметър за вашите гумени колела без маркиране помага да поддържате силите на натискане/теглене в рамките на ергономичните цели. Сред нашите продуктови предложения, PJP колелата служат като отличен пример. Тези колела използват TentePrene - нашата немаркираща термопластична гума - за материал на протектора, комбинирана с полипропиленово тяло на колелото, прецизни сачмени лагери и предпазители за резби. Нашите немаркиращи гумени колела PJP често се използват в серия рицинови колела като TENTE Agila и Levina наред с други. Сдвоявайки ги с различни корпуси (като лекия полиамид в нашата Levina или здравата пресована стомана в нашата Agila) и различни опции за монтаж, те отговарят на различните индивидуални нужди.
Немаркиращи полиуретанови колела
Немаркиращите полиуретанови колела осигуряват издръжлив интерфейс без оцветяване, който балансира ниското съпротивление при търкаляне с отлични характеристики на износване Предлагайки по-ниско съпротивление при търкаляне в сравнение с други материали на протектора, тези колела намаляват физическото усилие, необходимо за преместване на приложение. По-твърдите полиуретанови съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване. Това ги прави силна опция за приложения с по-високи натоварвания, които се нуждаят от лесни стартови сили и дълъг експлоатационен живот на гладки подове. В рамките на нашата селекция колелата XSP се открояват като забележителен пример. Тези колела използват немаркиращ, електрически проводим, инжектиран полиуретанов протектор, комбиниран с електропроводимо полиамидно тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Тези характеристики ги правят общ избор за електростатични защитени зони. Колелата XSP се използват в различни от нашите рицинови серии - например TENTE Levina, Linea, Agila и др. Комбинирайте ги с подходящия корпус и опция за монтаж за вашия индивидуален случай на употреба, за да осигурите оптимална мобилност и експлоатационен живот.
Области на приложение за немаркиращи колела
Колелата без маркиране се избират навсякъде, където оборудването трябва да се движи по чувствителни подове, без да оставя ивици или драскотини, като същевременно поддържа контролирано управление. В здравеопазването те се използват широко например в приложения като колички за лекарства, колички за кърмене, болнични легла, колички за стерилизация и компютри на колела, помагайки да се поддържат коридорите и зоните за пациенти представителни по време на чести цикли на почистване. В мебелите и мобилните приложения те например поддържат осветителни тела и дисплеи, ролкови клетки, ролкови палети и кукли и колички за хранене, защитавайки светли или полирани подове в пространства, обърнати към клиента. В промишлени среди колелата без маркиране са интегрирани в производствени и платформени колички, транспортно оборудване, професионални колички за почистване и др., съчетавайки грижата за пода с надеждна ежедневна мобилност.