Колело 100 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199034134
EAN:
4031582322750
Номер на продукта:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 3...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 32 mm. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и устойчивост на износване, докато протекторът е от екструдиран полиуретан, гарантиращ отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с роликов лагер от неръждаема стомана, който позволява гладко и безпроблемно въртене. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 300 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 150 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни нива на натоварване.