Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Протекторът е изработен от екструдиран полиуретан, който осигурява отлична издържливост и съпротива на износване, докато корпусът е от полиамид, гарантиращ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност е 600 кг, а динамичната носеща способност е 300 кг при скорост 6 км/ч или 300 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
Номер на материал S4
199034205
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.66 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
96 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
48 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло