Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 32 mm. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е изработено от полиамид, което осигурява надеждност и издържливост, докато протекторът е от екструдиран полиуретан, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Оборудвано е с роликов лагер от неръждаема стомана, който позволява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 200 kg, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни нива на натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
Номер на материал S4
199034191
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.31 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло