Немаркиращи колела
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа при високи натоварвания. Статичната товароносимост достига 4000 kg, докато динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост до 4 km/h и 2000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 2160 kg при 4 km/h и 1800 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 95 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 95 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, което осигурява издръжливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 900 kg, докато динамичната товароносимост варира от 540 kg при скорост 4 km/h до 450 kg при скорост 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунно тяло и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и престован полиуретанов протектор за максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и разполага с отвор за ос с диаметър 20 mm при дължина на главината 60 mm. Колелото осигурява статична товароносимост от 1800 kg и динамична товароносимост от 1100 kg при скорост до 4 km/h или 900 kg при скорост до 6 km/h, което го прави идеално за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 5200 kg, докато динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост 4 km/h и 2600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 2800 kg, а динамичната товароносимост достига 1680 kg при скорост до 4 km/h или 1400 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, а динамичната товароносимост е 2160 kg при скорост до 4 km/h или 1800 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1080 kg, докато динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h и 430 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 6400 kg, а динамичната товароносимост е 3840 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има статична товароносимост от 2800 kg. Динамичната товароносимост варира според скоростта: 1680 kg при 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 200 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичният товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 2000 kg, докато динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост до 4 km/h и 1000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 60 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 62 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 54 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 2400 kg, а динамичната товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 35 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 4400 kg, а динамичната товароносимост достига 2640 kg при скорост до 4 km/h или 2200 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h и 840 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 150 mm, ширина на протектора от 50 mm и дължина на главината от 60 mm, като отворът на оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан за оптимална издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост варира от 840 kg при скорост 4 km/h до 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 400 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 5000 kg, докато динамичната товароносимост е 3000 kg при скорост до 4 km/h и 2500 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Често задавани въпроси
Предимства на немаркиращите колела
Колелата без маркиране са проектирани да запазят чувствителните подови облицовки, като същевременно осигуряват гладка и контролирана мобилност при ежедневна употреба. Портфолиото на TENTE обхваща множество диаметри, геометрия на протектора и нива на твърдост, центрове на колелата и опции за лагери, за да отговори на различни експлоатационни и хигиенни изисквания. Докато съединението и конструкцията на протектора влияят върху поведението при търкаляне, сцеплението и износването, корпусът на рициновия корпус е еднакво решаващ за общото допустимо натоварване, стабилност и експлоатационен живот. Изборът на правилната комбинация колело-корпус гарантира надеждна работа, безопасност и устойчива производителност във вашето приложение.
Немаркиращите колела TENTE предлагат няколко основни предимства:
Защита на пода — Специализираните формулировки на протектора предотвратяват пренасянето на цвят, ивици и изтърквания върху чувствителни покрития като винил, епоксид и полиран бетон. Това помага да се запазят стандартите на съоръженията и професионалното представяне в областите, насочени към клиента.
По-ниско натоварване при почистване — Чрез минимизиране на отстраняването на ивици и ремонта на място, правилно зададените без маркиране колела намаляват времето, изразходвано за коригиращо почистване. Резултатът е по-продуктивно време на пода и по-малко прекъсвания в експлоатацията.
Хигиена и съвместимост с почистване - Много опции без маркиране работят надеждно заедно с рутинното почистване и дезинфекция, но съвместимостта зависи от съставките и агента. В мокри или критични за хигиената зони използвайте запечатани или неръждаеми корпуси и защитени лагери, за да защитите цялата система за търкаляне чрез измиване.
Подобрена икономика на жизнения цикъл — По-малко лечебни почиствания и по-малък риск от повреда на подовите настилки водят до по-ниски общи разходи за грижа с течение на времето. С правилната спецификация флотите се възползват от стабилна производителност и по-дълги интервали на обслужване.
Видове немаркиращи колела
Немаркиращите характеристики се предлагат в няколко семейства протектори и конструкции на колела - например гума, термопластичен еластомер и полиуретан. Всеки тип оптимизира различен баланс между защита на пода, сцепление, съпротивление при търкаляне, поведение при износване и допустимо натоварване. След това комбинираната твърдост и геометрията на протектора фино настройват тези характеристики за предвидената употреба. Изборът на най-подходящия вариант изисква цялостен поглед върху приложението: състав на пода, покритие и неговата чувствителност, профил на маршрута, както и необходимото натоварване на колело. Също толкова решаващ е корпусът на рицинката, който управлява общата степен на натоварване на системата, страничната стабилност и експлоатационния живот. По-долу са дадени някои от често използваните видове немаркиращи колела:
Немаркиращи гумени колела
Немаркиращите гумени колела са универсално и широко използвано решение за гладка, контролирана и неоцветяваща мобилност. Със своя немаркиращ протектор, тези колела защитават чувствителните подови облицовки, като същевременно предлагат сигурно сцепление и съвместимо пътуване. В сравнение с по-твърдите материали, каучукът обикновено генерира малко повече съпротивление при търкаляне, докато от друга страна естествено намалява вибрациите и шума при търкаляне по-добре. Изборът на правилната твърдост и диаметър за вашите гумени колела без маркиране помага да поддържате силите на натискане/теглене в рамките на ергономичните цели. Сред нашите продуктови предложения, PJP колелата служат като отличен пример. Тези колела използват TentePrene - нашата немаркираща термопластична гума - за материал на протектора, комбинирана с полипропиленово тяло на колелото, прецизни сачмени лагери и предпазители за резби. Нашите немаркиращи гумени колела PJP често се използват в серия рицинови колела като TENTE Agila и Levina наред с други. Сдвоявайки ги с различни корпуси (като лекия полиамид в нашата Levina или здравата пресована стомана в нашата Agila) и различни опции за монтаж, те отговарят на различните индивидуални нужди.
Немаркиращи полиуретанови колела
Немаркиращите полиуретанови колела осигуряват издръжлив интерфейс без оцветяване, който балансира ниското съпротивление при търкаляне с отлични характеристики на износване Предлагайки по-ниско съпротивление при търкаляне в сравнение с други материали на протектора, тези колела намаляват физическото усилие, необходимо за преместване на приложение. По-твърдите полиуретанови съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване. Това ги прави силна опция за приложения с по-високи натоварвания, които се нуждаят от лесни стартови сили и дълъг експлоатационен живот на гладки подове. В рамките на нашата селекция колелата XSP се открояват като забележителен пример. Тези колела използват немаркиращ, електрически проводим, инжектиран полиуретанов протектор, комбиниран с електропроводимо полиамидно тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Тези характеристики ги правят общ избор за електростатични защитени зони. Колелата XSP се използват в различни от нашите рицинови серии - например TENTE Levina, Linea, Agila и др. Комбинирайте ги с подходящия корпус и опция за монтаж за вашия индивидуален случай на употреба, за да осигурите оптимална мобилност и експлоатационен живот.
Области на приложение за немаркиращи колела
Колелата без маркиране се избират навсякъде, където оборудването трябва да се движи по чувствителни подове, без да оставя ивици или драскотини, като същевременно поддържа контролирано управление. В здравеопазването те се използват широко например в приложения като колички за лекарства, колички за кърмене, болнични легла, колички за стерилизация и компютри на колела, помагайки да се поддържат коридорите и зоните за пациенти представителни по време на чести цикли на почистване. В мебелите и мобилните приложения те например поддържат осветителни тела и дисплеи, ролкови клетки, ролкови палети и кукли и колички за хранене, защитавайки светли или полирани подове в пространства, обърнати към клиента. В промишлени среди колелата без маркиране са интегрирани в производствени и платформени колички, транспортно оборудване, професионални колички за почистване и др., съчетавайки грижата за пода с надеждна ежедневна мобилност.