Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм. Хъбът има дължина 58 мм, а отворът на оста е с диаметър 20 мм. Колелото е изработено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с роликов лагер от неръждаема стомана, гарантиращ плавна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната носимоспособност на колелото е 600 кг, докато динамичната носимоспособност е 300 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с висока товарност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
Номер на материал S4
199064271
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.51 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло