Колело 125 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199034174
EAN:
4031582323139
Номер на продукта:
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 3...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 32 mm. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява отличната издръжливост и устойчивост на химикали, докато протекторът е от екструдиран полиуретан, гарантиращ надеждно сцепление и дълга експлоатационна живот. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер, който обеспечава гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност е 400 kg, което го прави подходящ за тежки товари в стационарни приложения, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост до 4 km/h, идеална за мобилни решения в складове и производствени среди.