Колело 125 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199031363
EAN:
4031582324662
Номер на продукта:
UFR 125x40-Ø12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полиамид с еластична гума без маркировка, вулкани...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полиамид с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху корпуса. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на втулката е 44,2 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 500 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 250 kg, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства