Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 38 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 300 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни нива на натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
Номер на материал S4
199034120
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.32 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
38 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
38 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло