Колело 160 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199039406
EAN:
4031582323191
Номер на продукта:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 4...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 40 мм. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на химикали, докато протекторът е от екструдиран полиуретан, гарантиращ надежден контакт с повърхностите. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Дължината на втулката е 58 мм, а отворът за оста има диаметър 20 мм, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 700 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 350 кг, което го прави подходящ за различни промишлени приложения с различни нива на натоварване.