Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 38 mm. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от екструдиран полиуретан, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер от неръждаема стомана, който позволява гладко въртене и минимално триене. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни монтажи. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с умерени до високи натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
Номер на материал S4
199034192
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.37 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
38 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
38 mm
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло