- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Дистриб’ютори
-
Господарські магазини
Колеса та колісні опори для дилерів обладнання
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для поверхні кочення та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з високоякісних матеріалів для важких умов експлуатації. Корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса за матеріалом, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо діаметром 250 мм виготовлене з поліаміду з ідентичністю корпусу колеса для протектора та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем підсиленого типу або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора та оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для максимальної зносостійкості, та оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 250 мм, загальна висота опори - 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з високоякісних матеріалів для важких умов експлуатації. Корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та оснащене прецизійним кульковим підшипником діаметром 250 мм. Загальна висота конструкції становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 250 мм виготовлене з поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметром 200 мм. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для оптимального зчеплення, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год та 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.