Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Ролики та колеса

Ролики та колеса TENTE забезпечують плавну, безпечну для підлоги мобільність, низький опір коченню та міцні матеріали для надійної роботи у ваших системах. Відкрийте для себе наш широкий асортимент продукції вже зараз.
Ролики та колеса

Наші серії

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Характеристики
Діаметр колеса: 25.00 - 50.00 мм
Вантажопідйомність: 400 - 22500 кг
Загальна висота: 180 - 610 мм
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Характеристики
Діаметр колеса: 25.00 - 50.00 мм
Вантажопідйомність: 400 - 22500 кг
Загальна висота: 180 - 610 мм
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Характеристики
Діаметр колеса: 25.00 - 50.00 мм
Вантажопідйомність: 400 - 22500 кг
Загальна висота: 180 - 610 мм
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Характеристики
Діаметр колеса: 75 - 150 мм
Вантажопідйомність: Light Duty | < 150 kg кг
Загальна висота: 103 - 188 мм
Фільтр
Активні фільтри: