Аксесуар
Монтажна пластина
EAN:
4031582320152
Номер продукту:
P10-40x27 / 8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Монтажна пластина є аксесуаром для касторів, призначеним для надійного кріплення колісної системи до меблів та обладнання. Прист...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Монтажна пластина є аксесуаром для касторів, призначеним для надійного кріплення колісної системи до меблів та обладнання. Пристрій оснащений стрижнем з U-подібним планшетом, що забезпечує стійке з'єднання та рівномірний розподіл навантаження. Загальна висота конструкції становить 8 мм, а розміри монтажної пластини складають 40 мм у довжину та 27 мм у ширину, що дозволяє легко інтегрувати аксесуар у різні конструкції касторів. Пластина розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, забезпечуючи надійну експлуатацію в умовах помірного використання.