Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 200 mm
Integral
Număr comandă:
990037258
EAN:
4031582341980
Numărul produsului:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată aplicațiilor din domeniul medical și sanitar, unde s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Integral este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată aplicațiilor din domeniul medical și sanitar, unde sunt necesare mobilitate precisă și stabilitate sigură. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă a ansamblului. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, având banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 229 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată la o viteză de 4 km/h, respectiv 150 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire și de spital, cărucioare de dializă, aparate cu ultrasunete, precum și pentru spitale, azile și cămine de bătrâni, târgi.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă