Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este o rotiță industrială concepută pentru echipamente medicale și de spital, având o structură robustă și funcționare silențioasă. Tija de fixare este de tipul Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este realizată din Tablă de oțel, medie, și este prevăzută cu un Rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 200 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, Sigilat, pentru o durabilitate ridicată în medii cu cerințe stricte de igienă. Banda de rulare este din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din Poliamidă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 229 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată la o viteză de 4 km/h și, respectiv, 150 kg la 3 km/h. Produsul este destinat utilizării la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, paturi de spital, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, în spitale, azile și cămine pentru bătrâni, precum și în târgi.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582342178
Număr material S4
990060345
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
70 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
229 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,66 kg
Nume produs
Integral
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
320 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
160 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
59 malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
35 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Benză de rulare
Gri ardezie (similar RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri ardezie (RAL7015)
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

Adaptorul este un accesoriu specialized destinat optimizării funcționalității roților pivotante, cu o masă de 0,1 kg, fiind conceput pentru a facilita integrarea și compatibilitatea între diferite componente ale sistemelor de transport. Acest accesoriu oferă soluții tehnice precise pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o montare sigură și o performanță fiabilă în diverse medii de lucru.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Maneta de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operarea și controlul roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru schimbarea direcției de deplasare. Cu o masă de 0,12 kg, acest component se caracterizează prin construcție ușoară, ceea ce permite manipulare confortabilă și instalare simplă pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale unde este necesară o comandă rapidă și precisă a sistemelor de pivotare, contribuind la eficiența operațională și la reducerea efortului fizic al utilizatorului.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de înlocuire și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru utilizatorii care necesită schimbări frecvente ale configurației roților. Cu o masă de 0,06 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru menținerea eficienței operaționale a echipamentelor mobile.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de schimbare și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru utilizatorii care necesită înlocuiri frecvente sau reglaje ale sistemelor de transport. Cu o masă de 0,09 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru întreținerea și optimizarea performanțelor echipamentelor de transport.

Accesoriu
Bucșă rulment
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Bucșa rulment este un accesoriu esențial pentru sisteme de rulare, conceput pentru a asigura funcționarea optimă a roților pivotante. Cu o masă de 0,04 kg, acest component ușor este ideal pentru aplicații unde greutatea redusă și durabilitatea sunt critice. Bucșa rulment facilitează rotația lină și reduce fricțiunea între componentele mobile, contribuind la extinderea duratei de viață a ansamblului. Acest accesoriu se integrează perfect în mecanismele de rulare standard și este recomandat pentru medii industriale și comerciale unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

Accesoriu
Bară profilată
Profilstahl 6kt-11x1000

Bara profilata este un accesoriu specialized conceput pentru a optimiza functionalitatea rotilor pivotante, oferind suport structural si stabilitate superioara in aplicatii industriale si comerciale. Acest component se integreaza seamless cu sistemele de castor existente, permitand o distributie uniforma a sarcinii si reducand uzura prematura a componentelor. Fabricata din materiale de inalta calitate, bara profilata asigura durabilitate pe termen lung si performanta constanta in conditii de utilizare intensiva, fiind ideala pentru echipamentele care necesita mobilitate controlata si fiabilitate in medii cu cerinte tehnice ridicate.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 200 mm
Integral
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată aplicațiilor din domeniul medical și sanitar, unde sunt necesare mobilitate precisă și stabilitate sigură. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă a ansamblului. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, având banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 229 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pe fiecare roată la o viteză de 4 km/h, respectiv 150 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire și de spital, cărucioare de dializă, aparate cu ultrasunete, precum și pentru spitale, azile și cămine de bătrâni, târgi.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg