Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990064428
EAN:
4031582359916
Numărul produsului:
5944UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea clinic cu sistem de blocare direcțională este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea clinic cu sistem de blocare direcțională este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, care trebuie sigilată în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, montată pe un corp din poliamidă, cu un rulment cu bile de precizie inoxidabil care garantează durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h. Rola pivotantă Linea clinic este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și alte echipamente din spitale, azile și cămine de bătrâni.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial