Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Linea clinic
Număr comandă:
990064310
EAN:
4031582359930
Numărul produsului:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, concepută pentru aplicații medicale și industriale exigente. F...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea clinic este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, concepută pentru aplicații medicale și industriale exigente. Fitting-ul este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, cu observația importantă că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din poliamidă și este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru a asigura o rotație lină și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este compusă dintr-un corp din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care garantează fiabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, târguri, aparate cu ultrasunete și ventilatoare, oferind performanță și fiabilitate în medii medicale și spitalicești.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial