Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Integral twin torsion este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, completat cu o bandă de rulare din poliuretan injectat și un rulment cu bile de precizie din inoxidabil, garantând durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 149 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 125 kg la o viteză de 4 km/h și 125 kg la 3 km/h, asigurând performanțe stabile în condiții de utilizare intensă. Produsul este destinat utilizării în brate C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale, fiind o soluție versatilă pentru mediile medicale și de cercetare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
EAN
4031582382549
Număr material S4
990039670
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
63 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
375 kg
Înălțime totală
149 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,36 kg
Nume produs
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
207 mm
Offset
37,5 mm
Raza de pivotare
103,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
12 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
12 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul german pentru Design

Premiul german pentru Design

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
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
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin torsion este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, cu mențiunea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm este realizată din poliuretan injectat și beneficiază de rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 375 kg. Produsul este destinat utilizării la brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg