Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral
Număr comandă:
990002861
EAN:
4031582340693
Numărul produsului:
2044XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată aplicațiilor din domeniul medical, cum ar fi cărucio...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Integral este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată aplicațiilor din domeniul medical, cum ar fi cărucioarele de anestezie, brațele C, tomografele CT, aparatele RMN și cu raze X, paturile de îngrijire și de spital, cărucioarele de dializă, aparatele cu ultrasunete, precum și utilizării în spitale, azile și cămine de bătrâni sau târguri. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came, destinată barelor de profil; pentru paturile lavabile, zona de fixare trebuie sigilată de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și include un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are un diametru de 125 mm, este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 158 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pentru fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă