Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Integral
Număr comandă:
990030908
EAN:
4031582341164
Numărul produsului:
2046XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral este o rolă pivotantă cu centrală, Blocare totală, destinată cărucioarelor de anestezie, brațelor C, tomografelor CT, R...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Integral este o rolă pivotantă cu centrală, Blocare totală, destinată cărucioarelor de anestezie, brațelor C, tomografelor CT, RMN și cu raze X, paturilor de spital și de îngrijire, cărucioarelor de dializă și aparatelor cu ultrasunete. Fixarea se realizează prin tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, iar paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și include un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, banda de rulare fiind din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul din poliamidă, conductivă electric. Înălțimea totală este de 158 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar cea dinamică este de 150 kg la 4 km/h și 150 kg la 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă