Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral
Număr comandă:
990035722
EAN:
4031582300161
Numărul produsului:
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu sistem de blocare direcțional Integral este un component tehnic destinat aplicațiilor care necesită manevrabil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu sistem de blocare direcțional Integral este un component tehnic destinat aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate ridicată în timpul deplasării. Fitingul este de tip tijă cu gaură pentru came, conceput pentru fixarea rolei pe barele de profil, asigurând o montare sigură și un contact stabil cu structura suport. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un rulment cu bile de precizie care permite rotirea liberă și controlată a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu banda de rulare din poliuretan injectat, care oferă amortizare, aderență și protecție a suprafețelor, iar corpul roții este din poliamidă, pentru rezistență mecanică și stabilitate dimensională. Rulmentul din cadrul roții este de tip cu bile de precizie, contribuind la funcționarea silențioasă și la rularea uniformă. Înălțimea totală de ansamblu este de 158 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar în regim dinamic fiecare roată suportă o sarcină de 150 kg la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h, valori care trebuie respectate pentru o funcționare fiabilă. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, târgi și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă