Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Integral
Număr comandă:
990030920
EAN:
4031582300222
Numărul produsului:
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de îngrijire. Fixarea se realiz...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Integral este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată echipamentelor medicale și de îngrijire. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came, destinată barelor de profil. Carcasa conține un rulment cu bile de precizie și este realizată din tablă de oțel, medie. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare este din poliuretan injectat, iar corpul din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 158 mm. Sarcina statică admisă este de 450 kg, iar sarcina dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h și de 150 kg la viteza de 3 km/h, conform specificațiilor. Aplicații: cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târgi, aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă