Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Agila care
Număr comandă:
990006454
EAN:
4031582301625
Numărul produsului:
2474PJP100R26-28S45 D
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă, cu un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, spitale, azile și cămine de bătrâni.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală