Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301564
Numărul produsului:
2474PJO100R26-28S45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azile și cămine de bătrâni. Fitingul este o tijă cu gaură pentru came, prevăzută pentru montarea pe barele de profil, care asigură o fixare sigură și stabilă a ansamblului. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență mecanică și durabilitate în exploatare, iar mecanismul de pivotare este echipat cu două curse de mingi, care permit rotirea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment simplu, asigurând o rotație uniformă a roții în jurul axului. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care reduce zgomotul și oferă aderență adecvată. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli