Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Numărul produsului:
2476PJO100R26-28S45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azile ș...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azile și cămine de bătrâni. Tija de fixare este de tip Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil, asigurând o conectare robustă și precisă la structura patului. Carcasa are un lagăr de pivotare cu două curse de mingi, care permite o rotație lină și stabilă, iar materialul din care este realizată este tablă de oțel, medie, oferind rezistență mecanică și durabilitate în mediul medical. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, care susține o mișcare fiabilă în condiții de utilizare frecventă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, care asigură aderență, reducerea zgomotului și protecția pardoselii, iar corpul roții este realizat din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea în structura produsului final. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli