Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind durabilitate și aderență excelentă. Rulmentul utilizat este de tip simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață prelungită. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune care îl face ideal pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce asigură performanțe fiabile în condiții de utilizare normale. Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, fiind o soluție versatilă pentru diverse nevoi de mobilitate și transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
Număr material S4
990071098
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
61 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,11 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
38 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Rola pivotantă 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa rolei este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă și manevră ușoară. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și durabilitate în timp, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, dimensiune care se integrează perfect în designul mobilierului standard. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, permițând transportul și poziționarea stabilă a mobilierului greu, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de utilizare normală. Această configurație tehnică face din Lumina o soluție versatilă și robustă pentru mobilier care necesită mobilitate controlată și stabilitate pe termen lung.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg