Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385731
Numărul produsului:
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Stylea este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, care asigură ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Stylea este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, care asigură o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat prin intermediul unei tije pivotante care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o structură din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la uzură. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, material care asigură aderență excelentă și o durată de viață extinsă în diverse condiții de utilizare. Rulmentul simplu cu tub spacer integrat în roată garantează o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a ansamblului este de 83 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse aplicații. Frâna de roată oferă control precis al mișcării și stabilitate atunci când este activată. Produsul este ideal pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, unde este necesară mobilitate controlată și fiabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat