Rola pivotantă 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385717
Numărul produsului:
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, care asigură o fixare sigură și standardizată. Carcasa este realizată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este susținut de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu un corp din poliamidă combinat cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, oferind o aderență excelentă și o mișcare liniștită pe diverse suprafețe. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție uniformă a sarcinii, prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 83 mm, dimensiune care o face ideală pentru integrarea în structuri de mobilier cu spații limitate. Rola pivotantă Stylea este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, unde mobilitatea și stabilitatea sunt esențiale pentru funcționarea optimă a pieselor de mobilier.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat