Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Numărul produsului:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Levina light este o rolă pivotantă cu frână de roată destinată aplicațiilor medicale și industriale, echipată cu o gaură oarbă p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Levina light este o rolă pivotantă cu frână de roată destinată aplicațiilor medicale și industriale, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă care permite rotația fluidă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este confecționat din polipropilenă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 103 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea cărucioarelor și echipamentelor medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Levina light este ideală pentru utilizare pe cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare mobile.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare