Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Levina light este o rolă pivotantă cu frână de roată destinată aplicațiilor medicale și industriale, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite rotația fluidă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu un corp din polipropilență ușoară, acoperit cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și uzura. Înălțimea totală a rolei este de 103 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea cărucioarelor și echipamentelor medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, permițând transportul sigur al echipamentelor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Frâna de roată integrată oferă control și stabilitate atunci când echipamentul este parcat. Levina light este ideală pentru cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
103 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Levina light
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Drept
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
146 mm
Offset
27 mm
Raza de pivotare
73 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light este o rolă pivotantă cu frână de roată destinată aplicațiilor medicale și industriale, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă care permite rotația fluidă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este confecționat din polipropilenă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 103 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea cărucioarelor și echipamentelor medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Levina light este ideală pentru utilizare pe cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare mobile.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg