Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Numărul produsului:
5225PJP075L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Levina light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este fabricată din po...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Levina light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale