Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate uniformă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
Atribute principale
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Carcasă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
27 mm
Interferență pivotantă
154 mm
Raza de pivotare
77 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
7 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Vânzare încrucișată

Rola pivotantă 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea multidirecțională fluidă. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, garantând durabilitatea uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Dimensiunile compacte includ înălțimea totală de 68 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.

65 mm
Utilizare ușoară
68 mm
65 mm
Utilizare ușoară
68 mm