Rola pivotantă 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335811
Numărul produsului:
5920UOI065L51-10 DOM27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse apl...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea multidirecțională fluidă. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, garantând durabilitatea uniformă. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Dimensiunile compacte includ înălțimea totală de 68 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat