Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
EAN:
4031582419245
Numărul produsului:
5925UAI065L51-10 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, cămine de bătrâni, scaune și mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat