Sistem de blocare automată 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378214
Numărul produsului:
592DUAI075L51-10 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea safety este un sistem de blocare automată cu gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este fabricată din poliamidă și disp...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea safety este un sistem de blocare automată cu gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă, necesitând o forță de eliberare de 23 N și o lungime a cursei arcului de 8 mm. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu rulment simplu cu tub spacer și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Sistemul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Blocaj sigur
Începe să ruleze numai atunci când o pârghie sau un mâner este activat de utilizator. Mișcarea neintenționată este prevenită eficient
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim