Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990079115
EAN:
4031582338379
Numărul produsului:
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racor...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu Frână de roată Lumina este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o instalare sigură și rapidă pe mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite rotația fluidă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corpul roții, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe. Rulmentul simplu cu tub Spacer asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 71,5 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, ceea ce garantează stabilitate și rezistență în condiții normale de utilizare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe sigure și controlate în mișcare. Frâna de roată integrată oferă control suplimentar și siguranță, prevenind deplasarea necontrolată a mobilierului.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Fețe luminoase și colorate
Urs, vacă, pisică și avion. Orice combinație este posibilă