Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990078991
EAN:
4031582335545
Numărul produsului:
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă pe mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Suprafața de contact a roții este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 71,5 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această rola pivotantă combină durabilitatea și funcționalitatea, fiind o alegere potrivită pentru aplicații de mobilier care necesită mobilitate controlată și fiabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Fețe luminoase și colorate
Urs, vacă, pisică și avion. Orice combinație este posibilă