Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
EAN:
4031582379204
Numărul produsului:
5075PJH100P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamid...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită prin sistemul de frânare integrat.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)