Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rola pivotantă concepută pentru aplicații profesionale în medii medicale și comerciale, echipată cu un orificiu pentru șurub ca tip de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi pentru pivotare, asigurând o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material rezistent la uzură și la condiții variabile de mediu, în timp ce corpul roții este din polipropilenă, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în utilizare continuă. Galea este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, fiind o soluție versatilă pentru echipamentele care necesită mobilitate controlată și stabilitate în medii cu cerințe igienice ridicate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,42 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
12 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Roata pivotanta Galea cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate si dispune de doua curse de mingi pentru pivotare fluida si controlata. Roata are un diametru de 100 mm si este construita cu corp din polipropilena, oferind durabilitate si rezistenta la uzura. Banda de rulare este confectionata din cauciuc termoplastic, care asigura aderenta optima si performante superioare in diverse conditii de utilizare. Roata este dotata cu rulment simplu care garanteaza o rotire lin si eficienta. Inaltimea totala a ansamblului este de 139 mm, permitand integrarea usoara in diverse sisteme de transport. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii cu cerinte moderate de mobilitate. Aceasta roata pivotanta este special conceputa pentru paturi de ingrijire, carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, precum si pentru scaune de dus, oferind solutii fiabile si eficiente in mediile medicale si comerciale.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită prin sistemul de frânare integrat.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg