Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
EAN:
4031582379006
Numărul produsului:
5077PJH100P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotanta Galea cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotanta Galea cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate si dispune de doua curse de mingi pentru pivotare fluida si controlata. Roata are un diametru de 100 mm si este construita cu corp din polipropilena, oferind durabilitate si rezistenta la uzura. Banda de rulare este confectionata din cauciuc termoplastic, care asigura aderenta optima si performante superioare in diverse conditii de utilizare. Roata este dotata cu rulment simplu care garanteaza o rotire lin si eficienta. Inaltimea totala a ansamblului este de 139 mm, permitand integrarea usoara in diverse sisteme de transport. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii cu cerinte moderate de mobilitate. Aceasta roata pivotanta este special conceputa pentru paturi de ingrijire, carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, precum si pentru scaune de dus, oferind solutii fiabile si eficiente in mediile medicale si comerciale.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)