Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Design capac
EAN:
4031582357974
Numărul produsului:
2076XSP150R36-32S30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu centrală Cover design cu blocare totală este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în ve...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală Cover design cu blocare totală este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a ansamblului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale care necesită conductivitate electrică și manevrabilitate precisă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale